Artykuły 2

ADP
Rodzaj wykonania
Powiększenie
Średnica pola widzenia
Odległość robocza
Oświetlenie
Waga [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Stopa magnet.
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Podstawa
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Szczegóły

Opis produktu

  • Łatwa obsługa dzięki pokrętłu ustalającemu
  • Możliwość obrotu i pochylania we wszystkich kierunkach
  • Stosować wyłącznie w połączeniu z urządzeniem spawalniczym M-Line Welder GEVS 1000
  • Z osłoną spawalniczą wzroku LCD
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.