Articolo 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il monitoraggio della forza di chiusura nelle macchina per lo stampaggio ad iniezione
  • La forma innovativa protegge i comparatori da eventuali danni
  • Temperatura massima di utilizzo per PAS-PEEK: 200°C

Materiale

  • PAS-PEEK

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MAU 5005/70 Supporto per comparatore, protetto

MAU 5005/70

Supporto per comparatore, protetto

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.