Artigos 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Detalhes

Descrição do produto

  • Para monitorizar a força de fecho das máquinas de injeção
  • Configuração inovadora protege o comparador contra danos
  • Temperatura máxima de utilização para PAS-PEEK: 200 °C

Material

  • PAS-PEEK

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MAU 5005/70 Suporte para comparadores protegido

MAU 5005/70

Suporte para comparadores protegido

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.