Izdelek 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za nadzorovanje zapiralnih sil pri strojih za brizganje
  • Inovativna oblika ščiti merilno uro pred poškodbami
  • Najvišja temperatura uporabe za PAS-PEEK: 200 °C

Material

  • PAS-PEEK

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MAU 5005/70 Držalo za merilno uro z zaščitnim ohišjem

MAU 5005/70

Držalo za merilno uro z zaščitnim ohišjem

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge