Artikkelit 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sulkuvoiman valvontaan ruiskuvalukoneissa
  • Innovatiivinen rakenne suojaa heittokelloa vaurioitumiselta
  • Maksimi PAS-PEEK-käyttölämpötila: 200 °C

Materiaali

  • PAS-PEEK

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

MAU 5005/70 Heittokellon pidin, suojattu

MAU 5005/70

Heittokellon pidin, suojattu

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.