Артикул 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Детайли

Описание на продукта

  • За контрол на затварящата сила на машини за шприцформи
  • Иновативната форма предпазва индикаторния часовник от повреди
  • Максимална работна температура за PAS-PEEK: 200 °C

Материал

  • PAS-PEEK

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MAU 5005/70 Държач индикаторен часовник, защитен

MAU 5005/70

Държач индикаторен часовник, защитен

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.