Artykuły 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Szczegóły

Opis produktu

  • Do monitorowania siły zamykania wtryskarek
  • Innowacyjna obudowa chroni czujnik zegarowy przed uszkodzeniami
  • Maksymalna temperatura robocza dla PAS-PEEK: 200°C

Materiał

  • PAS-PEEK

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MAU 5005/70 Osłona do czujnika zegarowego

MAU 5005/70

Osłona do czujnika zegarowego

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.