Stavka 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Detalji

Opis proizvoda

  • Za nadzor sile zatvaranja kod mašina za brizganje
  • Inovativni oblik štiti komparater od oštećenja
  • Maksimalna temperatura primene za PAS-PEEK: 200 °C

Materijal

  • PAS-PEEK

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MAU 5005/70 Zaštitni držač za sat

MAU 5005/70

Zaštitni držač za sat

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha