Είδος 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ιδανικό για την παρακολούθηση της δύναμης κλεισίματος των μηχανών χύτευσης
  • Καινοτόμο σχήμα που προστατεύει το μικρομετρικό ρολόι από χτυπήματα
  • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας για PAS-PEEK: 200 °C

Υλικό

  • PAS-PEEK

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

MAU 5005/70 Βάση συγκράτησης για ρολόι,με προστασία

MAU 5005/70

Βάση συγκράτησης για ρολόι,με προστασία

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.