Položek 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Podrobnosti

Popis produktu

  • Ke kontrole uzavírací síly vstřikovacích nástrojů
  • Inovativní konstrukční řešení chrání úchylkoměr před poškozením
  • Maximální teplota použití pro PAS-PEEK: 200 °C

Materiál

  • PAS-PEEK

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MAU 5005/70 Ochranný držák úchylkoměru

MAU 5005/70

Ochranný držák úchylkoměru

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.