Articolo 1

ADP
MB
t max. [°C]
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
SK [g]
MB/U
MUA 10220/5
5
120
40
14
79
1
70
0.01
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Comparatore compatto, ideale per dispositivi
  • Indicatori di tolleranza regolabili
  • Perni di misurazione lappati, gambo di attacco in acciaio inossidabile
  • Compatibile con MAU 5002

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MUA 10220/5 Comparatore piccolo Immagine singola del prodotto

MUA 10220/5

Comparatore piccolo

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.