Articol 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru monitorizarea forței de închidere a mașinilor de injecție
  • Designul inovator protejează ceasul comparator împotriva daunelor
  • Temperatura maximă de utilizare pentru PAS-PEEK: 200 °C

Material

  • PAS-PEEK

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MAU 5005/70 Suport ceas comparator, protejat

MAU 5005/70

Suport ceas comparator, protejat

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.