商品 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

详情

产品描述

  • 监控注塑机合模力的理想工具
  • 创新设计可防止刻度盘损坏
  • Maximum operating temperature for PAS-PEEK: 200 °C

材料

  • PAS-PEEK

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MAU 5005/70 刻度式百分表托架

MAU 5005/70

刻度式百分表托架