Ürünler 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

detaylar

Ürün açıklaması

  • Enjeksiyon makinelerinin kapanma kuvvetini izlemek için ideal
  • Yenilikçi tasarım kadran göstergesini hasarlara karşı korur
  • Maximum operating temperature for PAS-PEEK: 200 °C

Malzeme

  • PAS-PEEK

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MAU 5005/70 Komparatör tutucu, korumalı

MAU 5005/70

Komparatör tutucu, korumalı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.