Vare 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Ideel til overvågning af lukkekraften på sprøjtestøbemaskiner
  • Innovativt design beskytter måleuret mod beskadigelser
  • Maksimal driftstemperatur for PAS-PEEK: 200 °C

Materiale

  • PAS-PEEK

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

MAU 5005/70 Holder for Måleur, beskyttet

MAU 5005/70

Holder for Måleur, beskyttet

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.