Articolo 3

ADP
Tipo
t max. MA [°C]
t max. MU [°C]
Contenuto del set
MAU 5000/Set-1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Set-1
80
120
  • Supporto per comparatore MAU 5002/40
  • Fermo per supporto comparatore MAU 5006/30
  • Comparatore piccolo MUA 10220/5
MAU 5000/Set-2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Set-2
80
40
  • Supporto per comparatore, protetto MAU 5004/60
  • Fermo per supporto comparatore MAU 5006/30
  • Mini comparatore MUA 10240/3,5
MAU 5000/Set-3 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Set-3
80
120
  • Supporto per comparatore, protetto MAU 5005/70
  • Fermo per supporto comparatore MAU 5006/30
  • Comparatore piccolo MUA 10220/5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il monitoraggio della forza di chiusura nelle macchina per lo stampaggio ad iniezione
  • Le diverse possibilità di fissaggio consentono un utilizzo flessibile
  • Forma compatta per il posizionamento sopra o dentro la metà dello stampo

Contenuto della confezione

  • Viti incluse

Materiale

  • Set 1 e set 2: alluminio anodizzato naturale
  • Set 3: PAS-PEEK; temp. mass. 200°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.