Articolo 1

ADP
b
d
h
l
t max. MA [°C]
MAU 5006/30
30
5.5
17
14
80

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • I magneti al neodimio di alta qualità consentono anche il montaggio senza avvitamento
  • Compatibile con MAU 5002 e MAU 5004

Materiale

  • Alluminio anodizzato naturale

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MAU 5006/30 Fermo per supporto comparatore

MAU 5006/30

Fermo per supporto comparatore

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.