Artikel 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5005/70
70
200
24.5
54
8
21
5.5
10
7.5
46.5
35

Details

Produktbeschreibung

  • Zur Überwachung der Schließkraft von Spritzgießmaschinen
  • Innovative Bauform schützt die Messuhr vor Beschädigungen
  • Maximale Einsatztemperatur für PAS-PEEK: 200 °C

Material

  • PAS-PEEK

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MAU 5005/70 Messuhrhalter, geschützt

MAU 5005/70

Messuhrhalter, geschützt

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.