Articol 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Pol
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Detalii

Descriere produs

  • 5 μm exactitate de repetiție
  • Temperatură maximă: 130 °C

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 65241/ 8/37 Senzor capăt cursă precis, mecanic, 130°C

E 65241/ 8/37

Senzor capăt cursă precis, mecanic, 130°C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.