Artikkelit 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Navat
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • 5 μm-toistettavuus
  • Enimmäislämpötila: 130 °C

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 65241/ 8/37 Tarkkuusrajakytkin, mekaaninen, 130°C

E 65241/ 8/37

Tarkkuusrajakytkin, mekaaninen, 130°C

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.