Vare 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Poler
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • 5 μm repetérbarhed
  • Maksimal temperatur: 130 °C

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 65241/ 8/37 Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 130°C

E 65241/ 8/37

Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 130°C

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.