Artikel 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Pole
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Details

Produktbeschreibung

  • 5μm Wiederholgenauigkeit
  • Maximale Temperatur: 130 °C

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 65241/ 8/37 Präzisionsendschalter, mechanisch, 130 °C

E 65241/ 8/37

Präzisionsendschalter, mechanisch, 130 °C

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.