Артикул 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Полюси
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Детайли

Описание на продукта

  • 5μm точност на повтаряемост
  • Максимална температура: 130 °C

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 65241/ 8/37 Прецизен краен изключвател, механичен, 130°C

E 65241/ 8/37

Прецизен краен изключвател, механичен, 130°C

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.