Árucikk 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Pólus
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Részletek

Termékleírás

  • 5 μm ismétlési pontossággal
  • Maximális hőmérséklet: 130 °C

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 65241/ 8/37 Precíziós végálláskapcsoló, mechanikus, 130°C

E 65241/ 8/37

Precíziós végálláskapcsoló, mechanikus, 130°C

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.