Izdelek 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Št.polov
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • 5 μm natančnost ponovljivosti
  • Maksimalna temperatura: 130 °C

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 65241/ 8/37 Precizno končno stikalo, mehansko, 130 °C

E 65241/ 8/37

Precizno končno stikalo, mehansko, 130 °C

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge