Ürünler 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Kutuplar
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

detaylar

Product description

  • 5μm repeatability
  • Maximum temperature: 130 °C

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 65241/ 8/37 Hassas sınır anahtarı, mekanik, 130°C

E 65241/ 8/37

Hassas sınır anahtarı, mekanik, 130°C

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.