Articolo 1

ADP
l
b
h
GESM 15003/100
100
40
45

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per trasportare i manipoli micromotore M-Line sull’unità di controllo
  • Supporto magnetico per un facile fissaggio all’unità di controllo a batteria
  • Compatibile con l’unità di controllo a batteria GESM M-Line 1500

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 15003/100 Supporto per manipolo per GESM 1500 Immagine singola del prodotto

GESM 15003/100

Supporto per manipolo per GESM 1500

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.