Articolo 1

ADP
Potenza [W]
Peso [kg]
Dimensioni
f [kHZ]
Connettore
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Sistema ad ultrasuoni ad alta potenza
  • Per lavori veloci, per ampie superfici o lavori delicati
  • Valore di ampiezza regolabile in 99 passi
  • Modalità per ogni tipo di lavorazione Soft - Hard
  • Utilizzo semplice grazie allo schermo LCD

Contenuto della confezione

  • Cavo di connessione compatibile con la vostra corrente elettrica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESU 1300/100 Sistema ad ultrasuoni 100W Immagine singola del prodotto

GESU 1300/100

Sistema ad ultrasuoni 100W

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.