Articolo 1

ADP
l [m]
GESU 2305/1,7
1.7

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con GESU 2300

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESU 2305/1,7 Cavo per manipolo ad ultrasuoni GESU 2300 Immagine singola del prodotto

GESU 2305/1,7

Cavo per manipolo ad ultrasuoni GESU 2300

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.