Articles 1

ADP
Puissance [W]
Poids [kg]
Dimensions
f [kHZ]
Raccordement
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Détails

Description du produit

  • Système ultrasonique très puissant
  • Pour des travaux rapides, de grande surface ou même fins
  • Valeur d'amplitude réglable en 99 niveaux
  • Mode d'utilisation pour chaque situation : soft - hard
  • Commande simple sur écran LCD

Contenu de la livraison

  • Câble de raccordement compatible avec votre réseau électrique

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESU 1300/100 Système ultrasonique 100 W Image du produit

GESU 1300/100

Système ultrasonique 100 W

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.