Artikelen 1

ADP
Vermogen [W]
Gew. [kg]
Afmetingen
f [kHZ]
Aansluiting
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Details

Productbeschrijving

  • Krachtig ultrasoonsysteem
  • Om snel te werken op grote vlakken of voor fijn werk
  • Amplitudewaarde op 99 niveaus regelbaar
  • Modus voor elke werksituatie zacht - hard
  • Eenvoudig te bedienen via LCD-display

Leveringsomvang

  • Passende aansluitkabel voor uw lichtnet

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESU 1300/100 Ultrasoonsysteem 100W Product afbeelding

GESU 1300/100

Ultrasoonsysteem 100W

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.