Artikel 1

ADP
Leistung [W]
Gew. [kg]
Abmaße
f [kHZ]
Anschluss
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Details

Produktbeschreibung

  • Kraftvollstes Ultraschallsystem
  • Für schnelles, großflächiges oder auch feines Arbeiten
  • Amplitudenwert in 99 Stufen regelbar
  • Modus für jede Arbeitssituation Soft - Hard
  • Einfache Bedienung über LCD-Display

Lieferumfang

  • Passendes Anschlusskabel für Ihr Stromnetz

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESU 1300/100 Ultraschallsystem 100 W Produkt Einzelbild

GESU 1300/100

Ultraschallsystem 100 W

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.