Položek 1

ADP
Výkon [W]
Hmotnost [kg]
Rozměry
f [kHZ]
Připojení
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Podrobnosti

Popis produktu

  • Výkonný ultrazvukový systém
  • Pro rychlou práci, opracování velkých ploch a také pro jemnou práci
  • Hodnota amplitudy regulovatelná v 99 stupních
  • Modus pro každý typ práce - tvrdý - měkký
  • Jednoduchá obsluha přes LCD-displej

Rozsah dodávky

  • Vhodný připojovací kabel pro Vaši napájecí síť

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GESU 1300/100 Ultrazvukový systém 100 W Jednotlivý obrázek produktu

GESU 1300/100

Ultrazvukový systém 100 W

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.