Articol 1

ADP
Putere [W]
Gr. [kg]
Dimensiuni
f [kHZ]
Conector
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Detalii

Descriere produs

  • Sistem ultrasonic puternic
  • Pentru lucrări rapide pe suprafețe mari sau aplicații fine
  • Amplitudine reglabilă în 99 de trepte
  • Mod pentru fiecare situație de lucru: soft - hard
  • Operare ușoară prin ecran LCD

Incluse în livrare

  • Cablu de conectare compatibil pentru alimentare de la rețea

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESU 1300/100 Sistem ultrasonic 100W Cadru produs

GESU 1300/100

Sistem ultrasonic 100W

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.