Artículos 1

ADP
Potencia [W]
Peso [kg]
Tamaño
f [kHZ]
Conexión
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Detalles

Descripción del producto

  • Potente sistema por ultrasonidos
  • Para trabajar rápido en superficies amplias o para trabajar con mayor precisión
  • Valores de amplitud ajustables en 99 pasos
  • Modos para todas las condiciones: soft - hard
  • Uso sencillo mediante pantalla LCD

Incluye:

  • Cable de conexión correspondiente a su red eléctrica

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESU 1300/100 Sistema por ultrasonidos 100W Imagen del producto

GESU 1300/100

Sistema por ultrasonidos 100W

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.