商品 1

ADP
输出 [W]
重量 [kg]
尺寸
f [kHZ]
连接
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

详情

产品描述

  • Powerful ultrasonic system
  • For fast work on large areas or fine applications
  • Amplitude value adjustable in 99 steps
  • Mode for every work situation: soft - hard
  • Easy operation via LCD display

Scope of delivery

  • An adequate cable for connection to your mains

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESU 1300/100 超声波抛光系统 100W 产品单个图像

GESU 1300/100

超声波抛光系统 100W