Artikkelit 1

ADP
Teho [W]
Paino [kg]
Mitat
f [kHZ]
Liitäntä
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Voimakas ultraäänijärjestelmä
  • Nopeaan, suurialaiseen tai myös hienoon työskentelyyn
  • Amplitudiarvo säädettävissä 99 tasoon
  • Jokaiseen työtapaan sopiva asetus soft - hard
  • Helppokäyttöinen LCD-näytön avulla

Toimitussisältö

  • Sopiva asennuskaapeli virtalähteellesi

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESU 1300/100 Ultrasonic system 100W Tuotteen yksittäiskuva

GESU 1300/100

Ultrasonic system 100W

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.