Artigos 1

ADP
Capacidade [W]
Peso [kg]
Dimensões
f [kHZ]
Ligação
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Detalhes

Descrição do produto

  • Máquina de polir por ultrassons potente
  • Para trabalho rápido em áreas grandes ou aplicações finas
  • Valor de amplitude ajustável em 99 posições
  • Modo para qualquer situação de trabalho: suave – intensivo
  • Operação fácil via display LCD

Âmbito de entrega

  • Um cabo adequado à sua rede elétrica

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESU 1300/100 Máquina de polir por ultrassons 100W Imagem única do produto

GESU 1300/100

Máquina de polir por ultrassons 100W

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.