Артикул 1

ADP
Мощност [W]
тегло [kg]
Размери
f [kHZ]
Присъединяване
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Детайли

Описание на продукта

  • Мощна ултразвукова система
  • За бърза обработка на големи повърхности, както и за фина работа
  • Амплитудната стойност е регулируема в 99 стъпки
  • Режим за всяка работна ситуация: Меко - Твърдо
  • Лесно боравене посредством LCD-дисплей

Доставката включва

  • Подходящият свързващ кабел за Вашата електрическа мрежа

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESU 1300/100 Ултразвукова система 100W Единично изображение на продукта

GESU 1300/100

Ултразвукова система 100W

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.