Artykuły 1

ADP
Moc [W]
Waga [kg]
Rozmiary
f [kHZ]
Przyłącze
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

Szczegóły

Opis produktu

  • Urządzenie ultradźwiękowe o dużej mocy
  • Do prac szybkich, na dużych jak i drobnych powierzchniach
  • Wartość amplitudy regulowana w 99 krokach
  • Do pracy w trybie miękkim - twardym
  • Łatwa obsługa za pomocą wyświetlacza LCD

Zakres dostawy

  • Kabel połączeniowy dostosowany do zasilania sieciowego

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESU 1300/100 Urządzenia ultradźwiękowe 100W Zdjęcie pojedyncze produktu

GESU 1300/100

Urządzenia ultradźwiękowe 100W

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.