Ürünler 1

ADP
Çıkış [W]
Ağırlık [kg]
Ölçüler
f [kHZ]
Bağlantı
GESU 1300/100
100
5.2
226 x 252 x 180
17 - 31
230V/50Hz

detaylar

Ürün açıklaması

  • Powerful ultrasonic system
  • For fast work on large areas or fine applications
  • Amplitude value adjustable in 99 steps
  • Mode for every work situation: soft - hard
  • Easy operation via LCD display

Scope of delivery

  • An adequate cable for connection to your mains

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESU 1300/100 Ultrasonic system 100W Ürün tek görseli

GESU 1300/100

Ultrasonic system 100W

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.