Articolo 1

ADP
d4
Poli
b1
h1
l1
l2
d3
l3
E 6563/8/3
M 8 x 1
3
6
4.5
19.5
600
9.7
37

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 130°C

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6563/8/3 Sensore di campo magnetico per scanalature a T, sino a 130°C

E 6563/8/3

Sensore di campo magnetico per scanalature a T, sino a 130°C

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.