Vare 12

ADP
d1
l1
d3
Udførelse
l
Stk. / VPE
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
blød H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Medium H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
blød H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Medium H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
blød H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Medium H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
blød H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Medium H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
blød H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Medium H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
blød H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Medium H40
40
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Vifteformede filt
  • Tilpasser konturen optimal
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.