Articolo 5

ADP
d1
l1
d3
Lavorazione
l
Pz. / Conf.
V 76728/40x20/6/W
40
20
6
morbido H25
40
10
V 76728/40x20/6/M
40
20
6
medio H40
40
10
V 76728/40x30/6/W
40
30
6
morbido H25
40
10
V 76728/40x30/6/M
40
30
6
medio H40
40
10
V 76728/50x30/6/W
50
30
6
morbido H25
40
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Feltro a forma di spazzola
  • Si adatta perfettamente alla superficie
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.