Izdelek 12

ADP
d1
l1
d3
Izvedba
l
Kos/Enota pakiranja
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
mehki H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Srednje H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
mehki H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Srednje H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
mehki H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Srednje H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
mehki H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Srednje H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
mehki H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Srednje H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
mehki H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Srednje H40
40
10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Na okroglo zaporedna postavitev lamel
  • Prilega se površini