Artikkelit 12

ADP
d1
l1
d3
Malli
l
Kpl/PY
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
pehmeä H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Medium H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
pehmeä H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Medium H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
pehmeä H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Medium H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
pehmeä H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Medium H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
pehmeä H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Medium H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
pehmeä H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Medium H40
40
10

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Lamellimuoto
  • Helppo sovittaa muotoihin
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.