Artykuły 12

ADP
d1
l1
d3
Rodzaj wykonania
l
Szt./opak.
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
miękki H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Średnia H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
miękki H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Średnia H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
miękki H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Średnia H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
miękki H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Średnia H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
miękki H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Średnia H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
miękki H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Średnia H40
40
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Filce uporządkowane wachlarzowo
  • Dopasowuje się do powierzchni
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.