Ürünler 12

ADP
d1
l1
d3
Versiyon
l
Adet/PU
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
Soft H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Medium H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
Soft H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Medium H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
Soft H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Medium H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
Soft H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Medium H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
Soft H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Medium H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
Soft H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Medium H40
40
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • Fan-shaped felt
  • Adapts to the surface
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.