Articolo 10

ADP
Forma
d1
l1
l
d3
V 72224/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
3
14
38
3
V 72224/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, fronte dentata
3
14
38
3
V 72224/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, fronte tondo
3
14
38
3
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapezio
3
3
38
3
V 72224/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono appuntito
3
12
38
3
V 72224/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sfera
2.5
-
38
3
V 72224/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sfera
3
-
38
3
V 72224/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Arco appuntito
3
12
38
3
V 72224/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Arco arrotondato
3
12
38
3
V 72224/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Goccia
3
6
38
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Lunga durata
  • Elevata stabilità del tagliente
  • Adatta per acciaio bonificato e temprato < 54 HRC e acciaio cromato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.