Articolo 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potenza [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Usura degli utensili ridotta grazie al supporto elastico
  • Semplicità di utilizzo grazie alla forma del gambo
  • Ottimale per le punte abrasive diamantate o per le mini frese

Contenuto della confezione

  • Set di montaggio per tubo, pinza di serraggio ø 3 mm ed elementi di staffaggio

Utilizzo

  • Utilizzare lo strumento solo con aria non oliata!

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDST 2000/65 Smerigliatrice pneumatica rotante, lunga, premium Immagine singola del prodotto

GDST 2000/65

Smerigliatrice pneumatica rotante, lunga, premium

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.